CRIMPFOX-M SET - Crimpzangen-Set
1212093

Crimpzangen-Set, bestehend aus CRIMPFOX-M (Zange) und Gesenken für isolierte Kabelschuhe 0,5 ... 2,5 mm2 (1212074), unisolierte Rohrkabelschuhe 0,5 ... 6 mm2 (1212079) und Aderendhülsen 0,25 ... 10 mm2 (1212080) und 16/25 mm2 (1212081).

Produktdetails









Ihre Vorteile

Die Vielzahl der Einsätze macht sie zu einem platzsparenden Universalwerkzeug für alle Anwendungen
Die Crimpzange CRIMPFOX-M zeichnet sich durch den schnellen, werkzeuglosen Wechsel der Crimpeinsätze aus