CRIMPFOX-RCT 25-1 - Presszange
1212066

Presszange, von nicht isolierten CU-Rohrkabelschuhen (DIN 46235), 10 mm2 ... 25 mm2, HEX-Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die CRIMPFOX-RC 10 und ...RCT 25-1 runden das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab
Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 %