Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CRIMPFOX-RCI 6 - Presszange
1212057

Quetschzange, für isolierte Kabelschuhe, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rot, blau, gelb), Oval-Crimp, symmetrisch

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die CRIMPFOX-RCI 6 /... runden das Programm der Kabelschuh-Quetschzangen nach oben ab
Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung
Entriegelbare Zwangssperre