CRIMPFOX 6H
-
Presszange
1212046
Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm2 ... 6 mm2, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Anordnung der Griffe und des Gesenks ermöglichen die Zuführung der Aderendhülse bei jeder Griffhaltung
Diese kompakten Presszangen sind für kraftsparendes Arbeiten ausgelegt