Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CRIMPFOX 10S - Presszange
1212045

Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm2 ... 10 mm2, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Anordnung der Griffe und des Gesenks ermöglichen die Zuführung der Aderendhülse bei jeder Griffhaltung
Diese kompakten Presszangen sind für kraftsparendes Arbeiten ausgelegt