CRIMPFOX 50R - Presszange
1212041

Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 35 mm2 ... 50 mm2, seitliche Einführung, WM-Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 %