Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CRIMPFOX 6 - Presszange
1212034

Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, seitliche Einführung, Trapez-Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
Entriegelbare Zwangssperre
Umfangreiches Presszangen-Programm
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte