ES-FT-BPC 35 PROTECTION CAP - Staubschutzdeckel
1211119

Staubschutzkappe für Energiespeicher-Steckverbinder, Farbe: grau RAL 7046, Umgebungstemperatur für Lagerung und Transport: -40 °C ... 70 °C, Betriebstemperatur: -20 °C ... 105 °C, halogenfrei, technische Kunststoffe: UL 94 HB, Schutzklasse: IP65 (mit Buchse)

Produktdetails








Kompatible Produkte