ME-IO P 10U 7016
-
Trennscheibe
1209229
Tragschienengehäuse, Trennscheibe, Gehäuseabdeckung, Breite: 2,89 mm, Höhe: 112,2 mm, Tiefe: 28,5 mm, Farbe: anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Einfache Stabilisierung mehrerer Anschlussreihen in breiten Gehäusebauformen