DUSPOL EXPERT - Spannungsprüfer
1209091

Spannungsprüfer, für Gleich- und Wechselspannungen von 12 V bis 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Gleich- und Wechselspannungsprüfungen im Spannungsbereich von 12 V bis 1000 V AC/DC, auch ohne Batterien voll funktionsfähig
Polaritätsprüfung (+/-) bei Gleichspannung
1-polige Prüfung des Außenleiters
Drehfeldrichtungsanzeige eines Drehstromnetzes, sofern der Sternpunkt geerdet ist
Messstellenbeleuchtung
Lastzuschaltung über Drucktaster
Überspannungskategorie CAT IV 600 V und CAT III 1000 V nach IEC/EN 61243-3
Vibrationsalarm zur sicheren Spannungserkennung
Schlagfestes, staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, IP65
Akustische und optische Durchgangsprüfung