AI 1,5 -10 BK-GB-1000
-
Aderendhülse
1208872
Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 10 mm, Hülsenlänge: 16 mm, Farbe: schwarz
Produktdetails
Produkttyp | Aderendhülse |
Leiterklasse | flexible Leiter, Klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Leiteranschluss | |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
Abisolierlänge | 13 mm |
Maßzeichnung |
|
Hülsenlänge | 16 mm |
Länge Kontaktbereich | 10 mm |
Abisolierlänge maximal | 13 mm |
Hülsendurchmesser | 1,8 mm |
Hülsenwandstärke | 0,15 mm |
Isolierkragenstärke | 0,3 mm |
Innenmaß Isolierkragen | 3,7 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Material | CU-DHP |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Beschichtung | galvanisch verzinnt |
Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinnt |
Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
Technische Daten | |
Hülsenlänge | 16 mm |
Umgebungsbedingungen | |
optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23,00 °C 50,00 % Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen |
Dauertemperatur | 105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung) |
Kurzzeittemperatur | 120 °C |
Design nach Norm | UL 486F-E |
Artikelnummer | 1208872 |
Verpackungseinheit | 1.000 Stück |
Mindestbestellmenge | 1.000 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BH341S |
GTIN | 4046356096454 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,127 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,127 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Presszange 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Presszange 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Presszange 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Presszange 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Presszange 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Presszange 1202877
Ihre Vorteile
Durch den vergrößerten Durchmesser des Isolierkragens wird diese Art der Aderendhülse speziell im Bereich der AWG-Leitungen eingesetzt
Mit diesen Aderendhülsen können Leiter mit einer stärkeren Isolierung praxisgerecht verpresst werden
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg