Verriegelungsaktuator mit Spannungsversorgung 12 V für Infrastruktur-Ladedosen
EV-T2M3SL-E-LOCK12V
-
Verriegelung
1208745
CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Verriegelung, Zubehör, Verriegelungsaktuator: 12 V, 3-polig, ohne Einzeladern, mit Halterung, zum Verriegeln von Infrastruktur-Ladedosen im gesteckten Zustand, IEC 61851-1
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Einheitlicher, platzsparender Bauraum