Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher
1208487

Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,2 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M8-Steckverbinder

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf
Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC... für vielfältigste Anwendungen