Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher
1208429

Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,4 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M12-Steckverbinder

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... stellen Sie das Drehmoment individuell ein
Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf
Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC... für vielfältigste Anwendungen