FOC-PT9:ST-OSP/2.5
-
LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails
1208119
LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails, Bauform: ST (B-FOC), Schutzart: IP20, Kabellänge: 2,5 m, Polzahl: 12, 100 GBit/s, OS2, Anschlussart: B-FOC (ST), Kabelabgang: gerade, Farbe: silber/glänzend
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimale Dämpfungswerte durch UPC-Schliff
Zeitersparnis und minimierte Bruchgefahr dank leichter Absetzbarkeit
Einfache Zuordnung dank 12 unterschiedlicher Farben
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
Brandschutzklasse UL 94-V0