FOC-PT9:ST-OM2/2.5 - LWL-Leitung
1208118

LWL-Leitung, Bauform: ST-Serie, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2,5 m, Polzahl: 12, Anschlussart: ST, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber/glänzend

Produktdetails








Ihre Vorteile

Optimale Dämpfungswerte durch UPC-Schliff
Zeitersparnis und minimierte Bruchgefahr dank leichter Absetzbarkeit
Einfache Zuordnung dank 12 unterschiedlicher Farben
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
Brandschutzklasse UL 94-V0