FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails
1208113

LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails, Bauform: SC, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2,5 m, Polzahl: 12, 100 GBit/s, OS2, Material: Kunststoff, Anschlussart: SC, Kabelabgang: gerade, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Optimale Dämpfungswerte durch UPC-Schliff
Zeitersparnis und minimierte Bruchgefahr dank leichter Absetzbarkeit
Einfache Zuordnung dank 12 unterschiedlicher Farben
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
Brandschutzklasse UL 94-V0