FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails
1208101

LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails, Bauform: LC, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2,5 m, Polzahl: 12, 1 GBit/s, OM2, Anschlussart: LC, Kabelabgang: gerade, Farbe: beige

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Optimale Dämpfungswerte durch UPC-Schliff
Zeitersparnis und minimierte Bruchgefahr dank leichter Absetzbarkeit
Einfache Zuordnung dank 12 unterschiedlicher Farben
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
Brandschutzklasse UL 94-V0