FOC-ADAPTER:STD/SCD-SM - LWL-Kupplung
1208098

LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: silberfarben/matt

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Hohe Zuverlässigkeit durch umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen
Optimierte Präzision (Stabilität) durch Einsatz von Keramikhülsen
Vielseitige Einsatzzwecke durch einen erweiterten Temperaturbereich und vielseitige Montagevarianten
Optimale Kompatibilität zu den Spleißboxen der Serie FDX20
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität