FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM - LWL-Kupplung
1208081

LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: beige, Ethernet

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Hohe Zuverlässigkeit durch umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen
Optimierte Präzision (Stabilität) durch Einsatz von Keramikhülsen
Vielseitige Einsatzzwecke durch einen erweiterten Temperaturbereich und vielseitige Montagevarianten
Eignet sich für den Einsatz für alle Multimodeklassen
Optimale Kompatibilität zu den Spleißboxen der Serie FDX20
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität