Tragschienen-Verteiler der FDX-20-Serie für Plug-and-Play-Anschluss, bestückt mit 6x LC-Duplex-Kupplungen und 1x Socket M17 MPO 12-polig, Socketbefestigung auf Unterseite (Socket kann bei Bedarf auch oben befestigt werden. Gehäuse (2-teilig) vorbereitet für Tragschienenmontage durch rückseitigen Adapter (dieser kann auch seitlich montiert werden)
FOC-PP-17S12-LCD6-OM1
-
Verteiler
1208052
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 12, Material: Metall, Anschlussart: M17-Rundsteckverbinder, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
Produktdetails
| Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
| Bauform | Tragschienenmodul |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 12 |
| Steckgesicht | LC-Duplex |
| Anzahl der Leitungen | 12 |
| Anzahl der Modulplätze | 6 |
| Anzahl der Steckplätze | 12 |
| Schutzdeckel | ja |
| Kabelabgang | oben und unten |
| Dämpfung | ≤ 0,6 dB |
| Übertragungsmedium | LWL |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | M17-Rundsteckverbinder |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 115 mm |
| Gehäuse | |
| Gehäusebreite | 40 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Durchmesser Ferrule | 1,25 mm |
| Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Ferrule | PPS |
| Material Gehäuse | Metall |
| Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau (Metallgehäuse) |
| Leitungstyp | Glasfaser Multimode |
| Leitungsart | Fan out |
| Leitungsaußendurchmesser | ≤ 12,00 mm (von 6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| Einzeladern, Durchmesser | 2 mm |
| LWL-Leitung | |
| Anzahl der Fasern | 12 |
| Faser | GOF |
| Faserart | Glasfaser Multimode 62,5/125 µm |
| Übertragungsmedium | LWL |
| Dämpfung | ≤ 0,6 dB |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 55 °C |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Flexibles Umstecken des Tragschienenadapters möglich |
| Artikelnummer | 1208052 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNHBC |
| GTIN | 4063151275952 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 571 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 501,624 g |
| Zolltarifnummer | 85367000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002699 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FOC-17P12-17P12-GL02/10 - Verbindungskabel 1018526
-
FOC-17P12-17P12-GL02/20 - Verbindungskabel 1019181
-
FOC-17P12-17P12-GL02/30 - Verbindungskabel 1018528
-
FOC-17P12-17P12-GL02/40 - Verbindungskabel 1018529
-
FOC-17P12-17P12-GL02/50 - Verbindungskabel 1018530
-
FOC-17P12-17P12-GL02/100 - Verbindungskabel 1018560
-
FOC-17P12-17P12-GL02/160 - Verbindungskabel 1127001
-
FOC-17P12-17P12-GL02/200 - LWL-Leitung 1018562
-
FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Modul 1018571
-
FOC-FR19:1U-17S12-LCD6-OM1 - Patch-Panel 1018568
-
FOC-FR19:1U-217S12-LCD12-OM1 - Patch-Panel 1018570
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - LWL-Patch-Kabel 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - LWL-Patch-Kabel 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - LWL-Patch-Kabel 1146520
-
FOC-17P12-17P12-GL02/60 - Verbindungskabel 1018554
-
FOC-17P12-17P12-GL02/70 - Verbindungskabel 1018556
-
FOC-17P12-17P12-GL02/80 - Verbindungskabel 1018557
-
FOC-17P12-17P12-GL02/90 - Verbindungskabel 1018559
-
FOC-17P12-17P12-GL02/110 - Verbindungskabel 1126995
-
FOC-17P12-17P12-GL02/120 - Verbindungskabel 1127010
-
FOC-17P12-17P12-GL02/130 - Verbindungskabel 1127004
-
FOC-17P12-17P12-GL02/140 - Verbindungskabel 1127003
-
FOC-17P12-17P12-GL02/150 - Verbindungskabel 1127002
-
FOC-17P12-17P12-GL02/170 - Verbindungskabel 1127000
-
FOC-17P12-17P12-GL02/180 - Verbindungskabel 1150514
-
FOC-17P12-17P12-GL02/190 - Verbindungskabel 1150515
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Reduzierte Montagezeit durch plug and play
Polbelegung gerade in Line in einem Link
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
Übertragungsrate bis 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg