Tragschienenverteiler der FDX-20-Serie für Plug-and-Play-Anschluss, bestückt mit 2x LC-Duplex-Kupplungen und 1x Socket M17 4-polig, Socket-Befestigung auf Unterseite (Socket kann auch oben befestigt werden. Gehäuse (2-teilig) vorbereitet für Tragschienenmontage durch rückseitigen Adapter (dieser kann auch seitlich montiert werden)
FOC-PP-17S4-LCD2-OM1
-
Verteiler
1208051
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, Material: Metall, Anschlussart: M17-Rundsteckverbinder, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
Produktdetails
Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
Bauform | Tragschienenmodul |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 4 |
Steckgesicht | LC-Duplex |
Anzahl der Leitungen | 4 |
Anzahl der Modulplätze | 2 |
Anzahl der Steckplätze | 4 |
Schutzdeckel | ja |
Kabelabgang | oben und unten |
Dämpfung | ≤ 0,6 dB |
Übertragungsmedium | LWL |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | M17-Rundsteckverbinder |
Breite | 40 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 115 mm |
Gehäuse | |
Gehäusebreite | 40 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Durchmesser Ferrule | 1,25 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Ferrule | Zirkonia-Keramik |
Material Gehäuse | Metall |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau (Metallgehäuse) |
Leitungstyp | Glasfaser Multimode |
Leitungsart | Fan out |
Leitungsaußendurchmesser | ≤ 12,00 mm (von 6 mm) |
6 mm ... 12 mm | |
Einzeladern, Durchmesser | 2 mm |
LWL-Leitung | |
Anzahl der Fasern | 4 |
Faser | GOF |
Faserart | Glasfaser Multimode 62,5/125 µm |
Übertragungsmedium | LWL |
Dämpfung | ≤ 0,6 dB |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 55 °C |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Flexibles Umstecken des Tragschienenadapters möglich |
Artikelnummer | 1208051 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNHBC |
GTIN | 4063151276676 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 534 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 459,416 g |
Zolltarifnummer | 85367000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FOC-17P4-17P4-GL01/10 - Verbindungskabel 1087168
-
FOC-17P4-17P4-GL01/20 - Verbindungskabel 1087167
-
FOC-17P4-17P4-GL01/30 - Verbindungskabel 1087166
-
FOC-17P4-17P4-GL01/40 - Verbindungskabel 1087165
-
FOC-17P4-17P4-GL01/50 - Verbindungskabel 1087164
-
FOC-17P4-17P4-GL01/100 - Verbindungskabel 1087158
-
FOC-17P4-17P4-GL01/160 - Verbindungskabel 1087143
-
FOC-17P4-17P4-GL01/200 - Verbindungskabel 1087138
-
FOC-FR19:1U-17S4-LCD2-OM1 - Patch-Panel 1087135
-
FOC-FR19:1U-217S4-LCD4-OM1 - Patch-Panel 1087121
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - LWL-Patch-Kabel 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - LWL-Patch-Kabel 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - LWL-Patch-Kabel 1146520
-
FOC-17P4-17P4-GL01/60 - Verbindungskabel 1087163
-
FOC-17P4-17P4-GL01/70 - Verbindungskabel 1087162
-
FOC-17P4-17P4-GL01/80 - Verbindungskabel 1087161
-
FOC-17P4-17P4-GL01/90 - Verbindungskabel 1087160
-
FOC-17P4-17P4-GL01/110 - Verbindungskabel 1087157
-
FOC-17P4-17P4-GL01/120 - Verbindungskabel 1087146
-
FOC-17P4-17P4-GL01/130 - Verbindungskabel 1087145
-
FOC-17P4-17P4-GL01/140 - Verbindungskabel 1087144
-
FOC-17P4-17P4-GL01/150 - Verbindungskabel 1087430
-
FOC-17P4-17P4-GL01/170 - Verbindungskabel 1087142
-
FOC-17P4-17P4-GL01/180 - Verbindungskabel 1087141
-
FOC-17P4-17P4-GL01/190 - Verbindungskabel 1087139
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Reduzierte Montagezeit durch plug and play
Polbelegung gerade in Line in einem Link
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
Übertragungsrate bis 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg