NS 15 PERF 250MM - Tragschiene gelocht
1207644

Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Länge: 250 mm, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Montageart: Standardprofil, Farbe: silberfarben, Aktuelle Maßtoleranzen:  Profiltoleranz durch Grat/scharfe Kanten = ±0,5 mm, Anfangsmaß = ±0,5 mm, Lochbild = ±0,5 mm, Position der Löcher = ±0,5 mm, Minimale Schienenlänge: Unperforiert: >20 mm, Perforiert: >100 mm, Letzte Stanzung bei Phoenix Contact: <1750 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte