PPS CD M - Verdrahtungskanalschneider
1207569

Verdrahtungskanalschneider, zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel, einsetzbar bis zu einer Breite von 125 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Materialstärke bis 2,5 mm
Kraftsparendes und gelenkschonendes Schneiden durch optimale Hebelübersetzung
Metrische Maßschiene mit verstellbarem Anschlag
Schnittbreite 125 mm
Sicherheit durch Greifschutz
Gratfreies und spanloses Ablängen