FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM
-
LWL-Kupplung
1207355
LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: beige, Ethernet
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hohe Zuverlässigkeit durch umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen
Optimierte Präzision (Stabilität) durch Einsatz von Keramikhülsen
Vielseitige Einsatzzwecke durch einen erweiterten Temperaturbereich und vielseitige Montagevarianten
Eignet sich für den Einsatz für alle Multimodeklassen
Optimale Kompatibilität zu den Spleißboxen der Serie FDX20
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität