LS-EMLP-V4A (140X100) 1 - Gerätemarker
1207052

Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 140 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Edelstahl-Gerätemarkierung zum Aufkleben
Pflegeleichte und dauerhaft Kennzeichnung die auch hohen hygienischen Anforderungen gerecht wird
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen