PPS CLASSIC M
-
Schneidwerkzeug
1206243
Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleiter-Sammelschiene NLS‑CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, einfacher Austausch der Stanzeinsätze, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze
Produktdetails
Produkttyp | Profilschneider |
Anwendung | Tragschiene und 2 Lochstanzen für NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 und NLS‑CU 3/10 |
Produkteigenschaft | Metrische Maßschiene 1 m mit Anschlagwagen |
Mit 2 Lochstanzen ausrüstbar (optional) | |
Mit Klappmechanismus zum einfachen Austausch der Lochstanzen | |
Sehr robuste Bauweise | |
Gratfreies, spanloses Schneiden | |
Optimierte Hebelübersetzung | |
Zur Tischmontage (Schraublöcher vorhanden) |
Breite | 250 mm |
Höhe | 230 mm |
Länge | 100 mm |
Länge der Maßschiene | 1000 mm |
Länge des Handhebels | 860 mm |
Materialstärke max. | 1,5 mm |
Farbe | mehrfarbig |
Material | Stahl |
Artikelnummer | 1206243 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | N1 - Drucker+WKZAutomaten |
Produktschlüssel | BH3115 |
GTIN | 4017918166540 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 21.500 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 21.500 g |
Zolltarifnummer | 82034000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21043714 |
ECLASS-13.0 | 21043714 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002212 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend (kein elektrisches und elektronisches Equipment) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stanzeinsatz 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stanzeinsatz 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stanzeinsatz 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stanzeinsatz 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stanzeinsatz 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Stanzeinsatz 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stanzeinsatz 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stanzeinsatz 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stanzeinsatz 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stanzeinsatz 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stanzeinsatz 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stanzeinsatz 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stanzeinsatz 1202726
-
PPS TABLE - Werkbank 1206285
-
PPS-ST (3,5X12)L - Stanzeinsatz 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stanzeinsatz 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stanzeinsatz 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stanzeinsatz 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stanzeinsatz 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stanzeinsatz 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Stanzeinsatz 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stanzeinsatz 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stanzeinsatz 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stanzeinsatz 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stanzeinsatz 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stanzeinsatz 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stanzeinsatz 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stanzeinsatz 1202726
-
PPS END STOP - Werkzeug Zubehör 1206311
Ihre Vorteile
Gratfreies und spanloses Ablängen
Kraftsparendes und gelenkschonendes Schneiden durch optimale Hebelübersetzung
Schnelle und komfortable Einstellung der Schnittlänge durch einen Anschlag
Präzise und gleichmäßige Schnitte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg