CF 3000-2,5
-
Abisolier- und Crimpautomat
1205477
Abisolier- und Crimpautomat, 230 V-Ausführung, für isolierte Aderendhülsen als Bandware 0,25 ... 2,5 mm2, Hülsenlänge 8 mm, inkl. der Umrüstsätze 0,5 ... 2,5 mm2
Produktdetails
| Allgemein | Geeignet für Standard PVC-Leiter (H05V-K/H07V-K) der Klasse 2 und 5. Andere Leiter- und Isolationstypen sind eingeschränkt verarbeitbar. |
| Produkttyp | Crimpautomat |
| Verpressung | trapezförmig |
| Leitertyp | PVC |
| Einführlänge minimal | 49 mm |
| Produkteigenschaft | Werkzeugloses Umrüsten |
| Farblich kodierte Umrüstsätze | |
| Integrierter, rücksetzbarer Zähler | |
| Verarbeitung von gegurteten Aderendhülsen | |
| Inklusive Koffer mit Umrüstsätzen 0,5 mm² ... 2,5 mm² | |
| Geeignet für Standard-PVC-Leiter (H05V-K/H07V-K) der Klasse 2 und 5, andere Leiter- und Isolationstypen sind eingeschränkt verarbeitbar | |
| Tragegriff für wechselnde Arbeitsplätze | |
| Querschnitt min. | 0,25 mm² |
| Querschnitt max. | 2,5 mm² |
| AWG min | 24 |
| AWG max | 14 |
| Frequenzbereich | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 80 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 230 V AC |
| Versorgungsspannungsbereich | 230 V AC (50 Hz) |
| Leiteranschluss | |
| Querschnittsbereich metrisch | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 24 ... 14 |
| Abisolierlänge | 11,5 mm |
| Breite | 165 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Länge | 320 mm |
| Steckertyp | Steckgesicht Typ EF |
| Prüfungen | DIN 46228-4: 1990-09 |
| Artikelnummer | 1205477 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BK |
| Produktschlüssel | BH3231 |
| GTIN | 4017918116910 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 17.190 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 17.190 g |
| Zolltarifnummer | 84798100 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2 |
Kompatible Produkte
-
CF 3000-TOOLKIT 0,25 - Umrüstsatz 1212376
-
AI 0,25-8 YE-B - Aderendhülse 3240251
-
AI 0,5 - 8 WH-B - Aderendhülse 3201369
-
AI 0,75- 8 GY-B - Aderendhülse 3201372
-
AI 1 - 8 RD-B - Aderendhülse 3201385
-
AI 1,5 - 8 BK-B - Aderendhülse 3201398
-
AI 2,5 - 8 BU-B - Aderendhülse 3201408
-
AI 0,75- 8 BU-B - Aderendhülse 3201547
-
AI 2,5 - 8 GY-B - Aderendhülse 3201550
-
AI 0,25-8 BU-B - Aderendhülse 3240250
-
AI 0,34-8 TQ-B - Aderendhülse 3240249
-
AI 0,5 - 8 OG-B - Aderendhülse 3201563
-
AI 0,75- 8 WH-B - Aderendhülse 3201576
-
AI 1 - 8 YE-B - Aderendhülse 3201589
-
AI 1,5 - 8 RD-B - Aderendhülse 3201592
-
CF 3000 LOC 0,25 - Ersatz-Locator 1212377
-
CF 3000 LOC 0,5 - Ersatz-Locator 1205639
-
CF 3000 LOC 0,75 - Ersatz-Locator 1205642
-
CF 3000 LOC 1,0 - Ersatz-Locator 1205655
-
CF 3000 LOC 1,5 - Ersatz-Locator 1205668
-
CF 3000 LOC 2,5 - Ersatz-Locator 1205671
-
CF 3000 AB 0,25 - Zubehör 1212380
-
CF 3000 AM 0,5 - Ersatzmesser 1205587
-
CF 3000 AM 0,75 - Ersatzmesser 1205590
-
CF 3000 AM 1,0 - Ersatzmesser 1205600
-
CF 3000 AM 1,5 - Ersatzmesser 1205613
-
CF 3000 AM 2,5 - Ersatzmesser 1205626
-
CF 3000 AB 0,5 - Zubehör 1207886
-
CF 3000 AB 0,75 - Zubehör 1207899
-
CF 3000 AB 1,0 - Zubehör 1207909
-
CF 3000 AB 1,5 - Zubehör 1207912
-
CF 3000 AB 2,5 - Zubehör 1207925
-
CF 3000 BBE 0,5 - Ersatzteil 1205752
-
CF 3000 BBE 0,75 - Ersatzteil 1205765
-
CF 3000 BBE 1,0 - Ersatzteil 1205778
-
CF 3000 BBE 1,5 - Ersatzteil 1205781
-
CF 3000 BBE 2,5 - Ersatzteil 1205794
-
CF 3000 BBE-AME 0,25 - Ersatzteil 1207514
-
CF 3000 BBE-AME 0,5 - Ersatzteil 1207488
-
CF 3000 BBE-AME 0,75 - Ersatzteil 1207475
-
CF 3000 BBE-AME 1,0 - Ersatzteil 1207491
-
CF 3000 BBE-AME 1,5 - Ersatzteil 1207501
-
CF 3000 BBE-AME 2,5 - Ersatzteil 1207527
-
CF 3000 CDF 0,25 - Ersatzgesenk 1212389
-
CF 3000 CDM 0,25 - Ersatzgesenk 1212390
-
CF 3000 CFB 0,25 - Ersatzteil 1212392
-
CF 3000 CFT 0,25 - Ersatzteil 1212391
-
CF 3000 CG 0,25 - Ersatzteil 1212379
-
CF 3000 CG 0,5 - Ersatzteil 1207721
-
CF 3000 CG 0,75 - Ersatzteil 1207734
-
CF 3000 CG 1,0 - Ersatzteil 1207747
-
CF 3000 CG 1,5 - Ersatzteil 1207750
-
CF 3000 CG 2,5 - Ersatzteil 1207763
-
CF 3000 CRIMPGESENK - Ersatzgesenk 3202779
-
CF 3000 CRIMPSTEMPEL - Ersatzgesenk 3202782
-
CF 3000 HAUBE - Abdeckhaube 3202614
-
CF 3000 HZG 0,25 - Ersatzhülsenzuführung 1212378
-
CF 3000 HZG 0,5 - Ersatzhülsenzuführung 1205684
-
CF 3000 HZG 0,75 - Ersatzhülsenzuführung 1205697
-
CF 3000 HZG 1,0 - Ersatzhülsenzuführung 1205707
-
CF 3000 HZG 1,5 - Ersatzhülsenzuführung 1205710
-
CF 3000 HZG 2,5 - Ersatzhülsenzuführung 1205723
-
CF 3000 KOFFER BESTUECKT - Umrüstsatz 3202805
-
CF 3000 SBO - Ersatzteil 1205804
-
CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - Ersatzteil 3202766
-
CF 3000 SI 0,63A/T/250V - Ersatzsicherung 1205736
-
CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - Ersatzsicherung 1208940
-
CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Ersatzsicherung 1205749
-
CF 3000 TOOL BOX - Koffer 1206120
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - Ersatzteil 3202740
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - Ersatzteil 3202753
Ihre Vorteile
Der Leiter wird in einem Arbeitsgang abisoliert und mit einer Aderendhülse qualitätsverpresst
Für PVC-Leiter (H05V-K / H07V-K) der Klasse 2 und 5 geeignet.
Leiter mit speziellen Isolationsmaterialien und Verseilungen sind nur eingeschränkt und unter Vorbehalt verarbeitbar.
Leiter mit speziellen Isolationsmaterialien und Verseilungen sind nur eingeschränkt und unter Vorbehalt verarbeitbar.
Besonders geeignet zur Vorkonfektionierung von Leitern
Der kompakte Abisolier- und Crimpautomat verarbeitet Aderendhülsen in Bandwarenausführung mit Isolierkragen nach DIN 46228-4
Die eindeutige Zuordnung der Umrüstkomponenten ist durch die farbliche Kennzeichnung entsprechend der Aderendhülsennorm DIN 46228-4 gewährleistet
Durch seine kompakte und leichte Bauform lässt er sich auch bequem an wechselnden Arbeitsplätzen einsetzen
Die Umrüstung des Automaten auf unterschiedliche Querschnitte ist innerhalb einer Minute möglich
Pro Stunde können bis zu 1200 Leiter verarbeitet werden