SZG 0,9X6,5 VDE - Schraubendreher
1205134

Schraubendreher, Schlitz, gestuft, für Prüfbuchsenschrauben, Größe: 0,9x6,5x175mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schraubendreher optimal für Prüfbuchsenschrauben geeignet
Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung
Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
VDE-geprüft, für maximale Sicherheit