SZG 0,6X3,5 VDE
-
Schraubendreher
1205121
Schraubendreher, Schlitz, gestuft, für Prüfbuchsenschrauben, Größe: 0,6x3,5x100mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schraubendreher optimal für Prüfbuchsenschrauben geeignet
Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung
Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
VDE-geprüft, für maximale Sicherheit