HSCP-SP 1,5-1U6-7016
-
Leiterplattenstecker
1205101
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: anthrazitgrau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: HSCP-SP 1,5-.., Rastermaß: 3,45 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: HSC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Farbe der Federöffner: orange
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Leiterplattenstecker |
| Produktfamilie | HSCP-SP 1,5-.. |
| Bauform | Standard |
| Polzahl | 6 |
| Rastermaß | 3,45 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 6 |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der Potenziale | 6 |
| Eigenschaften | |
| Nennstrom IN | 8 A |
| Nennspannung UN | 160 V |
| Durchgangswiderstand | 2,1 mΩ |
| Bemessungsspannung (III/3) | 63 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2,5 kV |
| Bemessungsspannung (III/2) | 160 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2,5 kV |
| Bemessungsspannung (II/2) | 160 V |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 2,5 kV |
| Anschlusstechnik | |
| Steckverbindersystem | HSC 1,5 |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Kontaktart | Buchse |
| Verriegelung | |
| Verriegelungsart | ohne |
| Befestigungstyp | ohne |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Anschlussrichtung Leiter/Platine | 0 ° |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Lehrdorn a x b / Durchmesser | 2,4 mm x 1,5 mm / - |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Angaben zu Aderendhülsen ohne Isolierkragen | |
| empfohlene Crimpzange | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Aderendhülsen ohne Isolierkragen, nach DIN 46228-1 | Querschnitt: 0,25 mm²; Länge: 8 mm ... 10 mm |
| Querschnitt: 0,34 mm²; Länge: 8 mm ... 10 mm | |
| Querschnitt: 0,5 mm²; Länge: 8 mm ... 10 mm | |
| Querschnitt: 0,75 mm²; Länge: 8 mm ... 10 mm | |
| Querschnitt: 1 mm²; Länge: 8 mm ... 10 mm | |
| Querschnitt: 1,5 mm²; Länge: 10 mm | |
| Angaben zu Aderendhülsen mit Isolierkragen | |
| empfohlene Crimpzange | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Aderendhülsen mit Isolierkragen, nach DIN 46228-4 | Querschnitt: 0,25 mm²; Länge: 8 mm ... 10 mm |
| Querschnitt: 0,34 mm²; Länge: 8 mm ... 10 mm | |
| Querschnitt: 0,5 mm²; Länge: 10 mm | |
| Querschnitt: 0,75 mm²; Länge: 10 mm | |
| Querschnitt: 1 mm²; Länge: 10 mm | |
| Materialangaben - Kontakt | |
| Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinnt |
| Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht) | Zinn (Sn) |
| Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (Sn) |
| Materialangaben - Gehäuse | |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazitgrau (7016) |
| Isolierstoff | PA |
| Isolierstoffgruppe | I |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 | 850 |
| Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materialangaben - Betätigungselement | |
| Farbe (Betätigungselement) | tieforange (2011) |
| Isolierstoff | PBT |
| Isolierstoffgruppe | IIIa |
| CTI nach IEC 60112 | 275 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Rastermaß | 3,45 mm |
| Breite [w] | 18,8 mm |
| Höhe [h] | 10,9 mm |
| Länge [l] | 21,6 mm |
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Sicherheitshinweis | |
| Sicherheitshinweis | WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. |
| • WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. | |
| • WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
| • Der Artikel ist als ungekapselter Stecker für den Einbau in ein Gehäuse vorgesehen. | |
| • Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten Zustand. | |
| Leiteranschluss | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mehrmaliges Anschließen und Lösen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Zugprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert | 0,2 mm² / starr / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
| 1,5 mm² / starr / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flexibel / > 40 N | |
| Steck- und Ziehkräfte | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Anzahl der Zyklen | 25 |
| Steckkraft je Pol ca. | 5 N |
| Ziehkraft je Pol ca. | 4 N |
| Beständigkeit von Aufschriften | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Polarisation und Kodierung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Sichtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Maßprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Lebensdauerprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 2,95 kV |
| Durchgangswiderstand R1 | 2,1 mΩ |
| Durchgangswiderstand R2 | 2,2 mΩ |
| Steckzyklen | 25 |
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 80 GΩ |
| Klimatische Prüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosionsbeanspruchung | 0,2 dm3 SO2 auf 300 dm3/40 °C/1 Zyklus |
| Wärmebeanspruchung | 100 °C/168 h |
| Stehwechselspannung | 1,39 kV |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Beschleunigung | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
| Thermische Prüfung | Prüfgruppe C | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Geprüfte Polzahl | 6 |
| Isolationswiderstand | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 0,4 TΩ |
| Luft- und Kriechstrecken | | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Bemessungsisolationsspannung (III/3) | 63 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2,5 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 1,5 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) | 1,6 mm |
| Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 160 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2,5 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 1,5 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/2) | 1,6 mm |
| Bemessungsisolationsspannung (II/2) | 160 V |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 2,5 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2) | 1,5 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (II/2) | 1,6 mm |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Artikelnummer | 1205101 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 500 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHECB |
| GTIN | 4063151271084 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,82 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,82 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | BG |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CP-DMC 1,5 NAT - Kodierprofil 1790647
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Zubehör 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - Befestigungsclip 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Befestigungsclip 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Befestigungsclip 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Befestigungsclip 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Befestigungsclip 1037100
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Verriegelung 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Verriegelung 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Verriegelung 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Verriegelung 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Verriegelung 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Verriegelung 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Verriegelung 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Verriegelung 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Verriegelung 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Verriegelung 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Verriegelung 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - Verriegelung 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Verriegelung 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Verriegelung 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Verriegelung 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Verriegelung 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - Verriegelung 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Verriegelung 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Verriegelung 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Verriegelung 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Verriegelung 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Verriegelung 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Verriegelung 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Verriegelung 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - Verriegelung 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Verriegelung 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Verriegelung 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Verriegelung 1090351
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Gehäuseunterteil 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1103440
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Gehäuseunterteil 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1103436
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Gehäuseunterteil 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Gehäuseunterteil 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Gehäuseunterteil 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Gehäuseabdeckung 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Gehäuseabdeckung 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Gehäuseabdeckung 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Gehäuseabdeckung 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Gehäuseabdeckung 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Gehäuseabdeckung 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Gehäuseabdeckung 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Gehäuseabdeckung 2202581
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Gehäuseabdeckung 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Gehäuseabdeckung 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202626
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lichtleiter 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lichtleiter 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMD-Federleisten 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMD-Federleisten 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMD-Federleisten 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMD-Federleisten 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMD-Federleisten 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154016
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Display 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Display 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - Funktionserdkontakt 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Fußriegel 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Kühlkörper 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Kühlkörper 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
-
HSC-LR SP - Feder 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Blindstopfen 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Blindstopfen 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Blindstopfen 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Blindstopfen 2203224
-
EMT (80X15,5)R - Einsteckschild 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Markierungsdeckel 2202627
Ihre Vorteile
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Anwenderfreundliche Frontanschluss-Stecker für hohe Kontaktdichten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg