SZS 1,2X8,0 VDE
-
Schraubendreher
1205082
Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,2x8,0x175 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung
Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf
Stückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)