SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher
1205079

Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x6,5x150 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung
Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf
Stückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)