CRIMPFOX MT 2,5
-
Crimpzange
1204038
Crimpzange, zum Ancrimpen von Leitern an die Modul-Buchsenkontakte STG-MTN, Crimpbereich: 0,5 mm2 -2,5 mm2, AWG: 20-14
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpzange zum Ancrimpen von Leitern an Modul-Buchsenkontakte STG-MTN
4 unterschiedliche Gesenkstationen
Optimierte mechanische Übersetzung reduziert den Kraftaufwand um bis zu 25 %