Für maximal effiziente Leiter- und Kabelkennzeichnungsprozesse kombinieren Sie einen Standard-Rollendrucker der THERMOMARK E SERIES mit dem Applikator THERMOMARK E.WIRE. Auf diese Weise erhalten Sie ein automatisiertes Druck- und Appliziersystem, wodurch Sie bis zu 70 % Zeitersparnis gegenüber manuellen Kennzeichnungsprozessen erzielen. Mit dem THERMOMARK E.WIRE realisieren Sie bewegliche Marker für sämtliche Arten von zylindrischen Körpern sowie verdrillten Leitern, die dank ihrer triangulären Form auf drei Seiten beschriftet werden können. Dazu misst der THERMOMARK E.WIRE automatisch den Durchmesser des zylindrischen Körpers, schneidet die bereits bedruckte Markierungsfolie E-WM... im Endlosformat auf die passende Länge zu, legt diese um den zylindrischen Körper und verschließt den Marker anschließend mit einer Heißsiegelnaht. Dadurch entsteht ein auf den Durchmesser optimal abgestimmter und unverlierbarer Marker, der zudem noch radial und axial beweglich ist. Dank diesem einzigartigen System können sämtliche Durchmesser zwischen 1,8 mm/0,07" und 5,6 mm/0,22" mit nur einem einzigen Material effizient markiert werden.
Lieferumfang:
THERMOMARK E.WIRE, Andruckrolle TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), mehrsprachige Packungsbeilage
THERMOMARK E.WIRE
-
Applikator
1203216
Applikator zum effizienten Bedrucken und Applizieren der beweglichen Marker E-WM... auf Leitern und Kabeln in nur einem automatisierten Prozessschritt
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E140403EAC
Zulassungs-ID: KZ 27978Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Maximale Effizienz: bis zu 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Druck- und Applizierungsprozessen
Eine konstant hohe Effizienz über den gesamten Arbeitstag dank intuitiver Handhabung, was zur Kostenreduzierung beiträgt
Planungsgenauigkeit in Bezug auf Produktivität und Qualität: Im Fall von Auftragsspitzen lässt sich mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern die Produktivität erheblich steigern
Reduzierung von Anwenderfehlern durch die intuitive schrittweise Führung entlang des gesamten Kennzeichnungsprozesses sowie der automatischen Datenverarbeitung aus CAE-Systemen und anderen gängigen Dateiformaten zum Datenaustausch
Dank des Endlosformats können mit einem Material alle Leiter- und Kabeldurchmesser im Bereich von 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") abgedeckt werden. Daher sind keine Materialwechsel notwendig
Einfache und effiziente Handhabung, da die Messung des Durchmessers des zylindrischen Körpers automatisch erfolgt und die Größe des Markers entsprechend optimal angepasst wird
Gute Sichtbarkeit der Beschriftung im installierten Zustand, dank 3-seitigem Druck und Verschiebbarkeit der Marker auf den Leitern/Kabeln
Alle 3 Beschriftungsflächen können mit unterschiedlichen Informationen bedruckt werden, dank der triangulären Form der Marker
Unverlierbarkeit der Marker, aufgrund der hohen Festigkeit der Heißsiegelnaht
Dauerhafte Kennzeichnung von Einzeladern, Leitern, Kabeln, verdrillten Kabelbündeln sowie weiteren zylindrischen Körpern was eine maximale Flexibilität ermöglicht
Dank des intuitiven Bedienkonzepts und des symmetrischen Aufbaus ist der Applikator auf eine ergonomische Nutzung von Rechts- als auch Linkshändern ausgerichtet
Einfache und schnelle Montage des Applikators am Rollendrucker via Sechskantschraube
Der Applikator wird über die D-SUB-Schnittstelle am Rollendrucker angeschlossen und von der Software automatisch erkannt