ZAP 25 T
-
Crimpwerkzeug, pneumatisch
1203123
Pneumatische Presszange, als Tischgerät, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, für Leiterquerschnitt 0,25 - 2,5 mm2
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Diese Presszangen sind speziell für das Vorkonfektionieren von Leitern entwickelt worden
Die Auslösung des Pressvorganges erfolgt durch ein Fußventil
Für den schnellen Zugriff auf die Aderendhülsen sorgen zwei integrierte Aufnahmebehälter