ZAP 25 - Crimpwerkzeug, pneumatisch
1203110

Pneumatische Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, für Leiterquerschnitt 0,25 - 2,5 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Presszangen sind druckluftbetriebene Werkzeuge für Aderendhülsen im Querschnittsbereich 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Die ZAP 25 ist mit einem Duo-Press-Gesenk versehen, das sowohl die frontale als auch die seitliche Leitereinführung ermöglicht