CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC - Presszange
1202883

Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm2 ... 6 mm2, ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm2, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zwangsperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse
Ergonomische Griffkontur sorgt für eine angenehme, ermüdungsarme Handhabung
Liegt mit einer besonders kleinen Griffweite perfekt in jeder Hand
Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft durch optimierte Hebelübersetzung
Optimale Sicht in den Crimpbereich