USA 10/4,6 - Schienenadapter
1202713

Schienenadapter, für M5-Schrauben, Tiefe: 7,2 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 42,6 mm, Durchmesser: 4,8 mm, Farbe: grau, Montageart: Aufsteckmontage

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die universellen Adapter werden zur Befestigung und Aufnahme von elektrischen oder elektronischen Schaltgeräten eingesetzt
Sie dienen dem schutzisolierten Aufbau von Komponenten oder Tragschienen