CSS 0.55-3/3-EMC - Drehzahlstarter
1201828

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 480 V AC und 0,55 kW, einstellbaren Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, dreiphasiger Lasteingang, mit integriertem EMV-Filter

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails