Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

GLM 6 - Mutter
1201785

Gleitmutter, für Tragschiene NS 35/15-AL, mit M6-Gewinde, zur Befestigung von Geräten, Material: Stahl

Produktdetails








Ihre Vorteile

Mit Hilfe der Gleitmuttern können auch Bauteile montiert werden, die nicht über einen zusätzlichen Rastfuß verfügen
Die Tragschiene NS 35/15 AL ist für die Aufnahme von Gleitmuttern GLM ... ausgelegt