GLM 4 - Mutter
1201769

Gleitmutter, für Tragschiene NS 35/15-AL, mit M4-Gewinde, zur Befestigung von Geräten, Material: Stahl

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Mit Hilfe der Gleitmuttern können auch Bauteile montiert werden, die nicht über einen zusätzlichen Rastfuß verfügen
Die Tragschiene NS 35/15 AL ist für die Aufnahme von Gleitmuttern GLM ... ausgelegt