Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht
1201756

Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Produktdetails








Ihre Vorteile

Mit Hilfe der Gleitmuttern können auch Bauteile montiert werden, die nicht über einen zusätzlichen Rastfuß verfügen
Die Tragschiene NS 35/15 AL ist für die Aufnahme von Gleitmuttern GLM ... ausgelegt