SACC-MSB-5PL M - Steckverbinder
1201681

Steckverbinder, Universal, 5-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: B, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-in Technology
Flexible Leiter dank Hebel komfortabel anschließen
Zuverlässige und schnelle Verbindung von elektrischen Leitungen
Flexible Signal- und Datenverkabelung