Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

E/AL-NS 35 - Endhalter
1201662

Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 35 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Großflächig beschriftbar
Der E/AL-NS 35 bietet optimalen Halt für große Klemmen und Geräte