SACC-MSB-5PL SH SCO
-
Steckverbinder
1201657
Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: B, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Handelsbeschränkung | |
| CE-Hinweis | Die Produkte werden ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes angeboten. |
| Montagehinweis | Die Adern können sowohl mit als auch ohne Aderendhülsen angeschlossen werden |
| Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
| Sensorart | Universal |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | B |
| Kabelabgang | gerade |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Länge | 60 mm |
| Außenmaß | |
| Außendurchmesser | 4 mm ... 8 mm |
| Gehäuse | |
| Gehäusedurchmesser | 19 mm |
| Material | TPE-U (Klemmkorb, Gewicht: 1,1 g) |
| PA 6 (Betätigungshebel) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Normen / Bestimmungen | PA 6.6 |
| PA 6 |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (ohne Aderendhülse) |
| 0,08 mm² ... 0,5 mm² (mit Aderendhülse) | |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (starr) | |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 18 (ohne Aderendhülse) |
| 28 ... 20 (mit Aderendhülse) | |
| Abisolierlänge der Einzelader | 7 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Rändel) |
| 0,8 Nm (Steckereinsatz mit Tüllengehäuse) | |
| 3 Nm (Druckmutter mit Tüllengehäuse) | |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
| Durchgangswiderstand | ≤ 8 mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A (2 A bei Verwendung von Leitern 0,14 mm²) |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Stecker |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | B |
| Signalart/Kategorie | Universal |
| Abisolierlänge der Einzelader | 7 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| Prüfung | |
| Normen/Bestimmungen | PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23, R24, R25 und R26 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
| PA 6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Normbezeichnung | Schock, Vibration |
| Normen/Bestimmungen | EN 50155:2001 |
| Artikelnummer | 1201657 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF2CFA |
| GTIN | 4063151266837 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 37,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 36,9 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 - Kabelring 1501728
-
ALU-SB - Schirmfolie 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Aderendhülse 3203024
-
A 0,25- 7 - Aderendhülse 3202478
-
A 0,34- 7 - Aderendhülse 3009202
-
A 0,5 - 6 - Aderendhülse 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Aderendhülse 3200687
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212597
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M 3NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Abisolierwerkzeug 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Presszange 1212046
Ihre Vorteile
Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-in Technology
Flexible Leiter dank Hebel komfortabel anschließen
Zuverlässige und schnelle Verbindung von elektrischen Leitungen
Flexible Signal- und Datenverkabelung
Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg