Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

BG/SA - Schrägbügel
1201604

Schrägbügel mit Schraube M6, Anschlag zur Tragschiene, Befestigung der Tragschienen in einem Neigungswinkel von 30°, mit Schraube M6, Höhe: 35,4 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die BG/S-Bügel ermöglichen eine Befestigung der Tragschiene mit Abstand zur Montagefläche
Neigungswinkel 30°