USA 10 - Schienenadapter
1201578

Schienenadapter, für M3-Schrauben, Tiefe: 7,4 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 42,6 mm, Durchmesser: 2,8 mm, Farbe: grau, Montageart: Aufsteckmontage

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die universellen Adapter werden zur Befestigung und Aufnahme von elektrischen oder elektronischen Schaltgeräten eingesetzt
Für selbstschneidene M3-Schrauben
Sie dienen dem schutzisolierten Aufbau von Komponenten oder Tragschienen