CSS 0.25-1/3-EMC - Drehzahlstarter
1201520

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 230 V AC und 0,25 kW, einstellbaren Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, einphasiger Lasteingang, mit integriertem EMV-Filter

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails