CSS 1.5-1/3
-
Drehzahlstarter
1201511
Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 230 V AC und 1,5 kW, einstellbaren Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, einphasiger Lasteingang
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Drehzahlstarter |
Produktfamilie | CONTACTRON |
Bedienelemente | Drucktaster |
Drehschalter | |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anzahl Phasen | 1 |
Netz | |
Anzahl Phasen | 1 |
Eingangsspannung | 230 V AC |
240 V AC | |
Eingangsspannungsbereich | 110 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Frequenzbereich | 47 Hz ... 63 Hz |
Nennstrom | 15,8 A (ohne Netzdrossel) |
14,5 A (mit Netzdrossel) |
Motornennleistung | 1,5 kW |
Scheinleistung | 3 kVA |
Nennausgangsstrom (IN) | 7,5 A (4 kHz) |
6,2 A (8 kHz) | |
4,1 A (16 kHz) | |
Ausgangsfrequenz | 0 Hz ... 500 Hz |
Verlustleistung | 67 W (2 kHz) |
74 W (4 kHz) | |
70 W (8 kHz) | |
66 W (16 kHz) | |
9 W (Stand-by) | |
Ausgangsstrom | ≤ 11,25 A (180 s) |
≤ 5,625 A (180 s, während Wiederbereitschaftszeit) | |
≤ 13,5 A (15 s) | |
≤ 3,75 A (15 s, während Wiederbereitschaftszeit) | |
Wiederbereitschaftszeit | 150 s (180 s) |
12 s (15 s) | |
Überlastzeit | 30 s (180 s) |
3 s (15 s) | |
Entladungszeit | 3 min (Zwischenkreiskondensatoren) |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Schaltspannung maximal | 125 V AC |
30 V DC | |
Einschaltstrom maximal | 3 A |
Einschaltstrom minimal | 10 mA (5 V DC) |
Leistungsklemmen | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
0,2 mm² ... 4 mm² (mit Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
Steuerungsklemmen | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (mit Aderendhülse) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Bohrloch | |
Durchmesser | 5,5 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 210 mm |
Tiefe | 190 mm |
Länge | ≤ 50 m (EMV-Konformität Kategorie C2) |
≤ 50 m (EMV-Konformität Kategorie C3) | |
≤ 50 m (ohne EMV-Konformität) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | NEMA 1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (ohne Strom-Derating) |
-20 °C ... 60 °C (mit linearem Strom-Derating) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
> 2000 m (mit Derating) | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 90 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
Schock (Betrieb) | 15g, 11 ms |
Vibration (Betrieb) | 0,075 mm/1g |
Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 106 kPa |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
Kennzeichnung | 3 |
Performance Level (EN ISO 13849) | |
Kennzeichnung | e |
Kategorie (ISO 13849) | |
Kennzeichnung | 4 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61800-5-1 |
IEC 61800-3 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Wandmontage |
Artikelnummer | 1201511 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK7312 |
GTIN | 4063151265700 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.340 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.340 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000256 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS-Nr.: 143-24-8) | |
SCIP | 70312783-fae6-4d56-9ded-93b580390144 |
Kompatible Produkte
-
EM-CSS-MOTORSHIELD-45 - Schirmanschluss 1276916
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adapter 1282859
-
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-45 - Schirmanschluss 1451208
-
EM-CPS-225 - Energieverteilungs-Board 1002634
-
EM-CPS-405 - Energieverteilungs-Board 1002635
-
EM-CPS-TB3/63A - Anschlussmodul 1002633
-
EM-CPS-TB3/125A - Anschlussmodul 1070299
-
EM-CSS-CONTROLSHIELD-45 - Schirmanschluss 1276909
-
EM-CSS-FAN-45 - Lüfter 1276912
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg